WER3000LLA08-00
Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
Pasuje do | Element luźny |
Rodzaj połączenia | Złącze wtykane |
Napięcie robocze | 630/125 [V] |
Prąd znamionowy | 15/6 [A] |
Liczba styków | (3+PE) / 4 |
Funkcja | Prąd obciążenia |
Seria | WER3000 |
Rodzaj przenoszenia | elektryczne |
Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
Typ przyłącza | Gniazdo |
Gwint przyłączeniowy | M23 |
Siła spajająca | 30 [N] |
Siła rozdzielająca | 30 [N] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.41 [kg] |
Odpowiednia część stała
Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FLA08-00 | (3+PE) / 4 | Złącze okrągłe | M23 |