WER4000FFL01-13-A

Element zasilający
Seria WER4000

Dane techniczne
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych1
Pasuje doCzęść stała
Gwint przyłączeniowyG1/2"
SeriaWER4000
Rodzaj przenoszeniahydrokinetyczne
Ciśnienie połączenia maks.10 [bar]
Przepływ na element przenoszący maks.25 [l/min]
Szerokość znamionowa8
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.51 [kg]
Odpowiednia element luźny
Liczba styków Rodzaj przyłączenia Gwint przyłączeniowy
WER4000LFL01-13-A G1/2"