Element zasilający
Seria WER1000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Nr zamówienia | Seria | Rodzaj przenoszenia | Pasuje do | |
---|---|---|---|---|
WER1000FPL02-12-B | WER1000 | pneumatyczna | Część stała | |
WER1000LPL02-12-B | WER1000 | pneumatyczna | Element luźny | |
WER1000FPL04-12-B | WER1000 | pneumatyczna | Część stała | |
WER1000LPL04-12-B | WER1000 | pneumatyczna | Element luźny |
Element zasilający
Seria WER2000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Nr zamówienia | Seria | Rodzaj przenoszenia | Pasuje do | |
---|---|---|---|---|
WER2000FPL01-03-B | WER2000 | pneumatyczna | Część stała | |
WER2000LPL01-03-B | WER2000 | pneumatyczna | Element luźny | |
WER2000FPL06-12-B | WER2000 | pneumatyczna | Część stała | |
WER2000LPL06-12-B | WER2000 | pneumatyczna | Element luźny |
alle Energieelemente mit pneumatischer Übertragung und passend für manuelle und automatische Werkzeugwechsler
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | Gwint przyłączeniowy | Ciśnienie robocze | Przepływ na element przenoszący | Nadaje się do zmieniacza narzędzi | Produkty | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | dowiedz się więcej | |
2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 | dowiedz się więcej | |
4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | dowiedz się więcej | |
6 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | dowiedz się więcej |