FBV
Elementy wyrównawcze
Seria F / FS
- Cechy szczególne
Gwint zewnętrzny Wyrównanie sprężynowe Zintegrowany generator próżni Możliwe zabezpieczenie przed skręceniem
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia | 5 |
G1 | M8x1 |
Wymiar A | 4 [mm] |
Wymiar B | 10 [mm] |
Wymiar C | 3 [mm] |
Wymiar E | 8 [mm] |
Wymiar F | 24.2 [mm] |
Wymiar H | 30 [mm] |
SW1 | 10 [mm] |
SW2 | 10 [mm] |