SA1-4
Adaptery
Seria S
- Cechy szczególne
Do wyboru z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym Dostępne ze zintegrowanym generatorem próżni
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia | 2 |
G1 | G1/4" |
Wymiar A | 8 [mm] |
Wymiar H | 25 [mm] |
SW | 17 [mm] |