KEM10NOE
Generatory próżni
Seria KE
- Cechy szczególne
Kompaktowe rozwiązanie dla maksymalnego uproszczenia instalacji Zintegrowana technika zaworowa i kontrola próżni Szeroki zakres wydajności Bezprądowo otwarte Elektroniczny wyłącznik próżniowy (KE15NOE, KE25NOE) Cyfrowy wyłącznik próżniowy (KE15NOD, KE25NOD)
Dane techniczne
Średnica zwężki | 1 [mm] |
Stopień wytwarzania próżni | 85 [%] |
Szybkość zasysania maks. | 23 [l/min] |
Szybkość zasysania maks. | 1.4 [m³/h] |
Zużycie powietrza na zasysanie | 46 [l/min] |
Zużycie powietrza na zasysanie | 2.8 [m³/h] |
Zużycie powietrza na wydmuchiwanie | 26 [l/min] |
Poziom hałasu przy zasysaniu | 73 [db(A)] |
Poziom hałasu w stanie swobodnym | 76 [db(A)] |
Ciśnienie robocze | 4.5 [bar] |
Zalecana Ø wewn. węża sprężonego powietrza | 2.0 [mm] |
Zalecana Ø wewn. węża próżni | 4.0 [mm] |
Temperatura robocza | 0 ... +45 [°C] |
Masa | 0.08 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania