SH25
Siłowniki krótkoskokowe
Seria SHD
Dane techniczne
Skok | 25 [mm] |
Siła nacisku | 170 [N] |
Siła rozciągająca | 100 [N] |
Pojemność cylindra na cykl | 15 [cm³] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Masa | 0.14 [kg] |
Skok | 25 [mm] |
Siła nacisku | 170 [N] |
Siła rozciągająca | 100 [N] |
Pojemność cylindra na cykl | 15 [cm³] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Masa | 0.14 [kg] |