SAM16X1

Kontrola
Seria SAM

  • Cechy szczególne
    Gwint zewnętrzny Zintegrowany suwak do rozpoznawania przedmiotu obrabianego Zintegrowany generator próżni (SAVM)
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia1
G1M16x1
G2G1/8"
S21 [mm]
SW19 [mm]