VS001EL-E2
Kontrola
Seria VS0001
- Cechy szczególne
Możliwość nastawy punktów przełączania za pomocą przycisku uczenia Dwa cyfrowe wyjścia przełączania Pionowe lub poziome mocowanie Elektroniczny czujnik próżni Prąd przełączania 200 mA
Dane techniczne
Czynnik pomiarowy | nieagresywne gazy, suche, niezaolejone powietrze |
Zakres pomiaru | -1...0 [bar] |
Bezpieczeństwo nadciśnienia maks. | 5 [bar] |
Dokładność powtarzania | +/- 1% zakresu pomiarowego [%] |
Histereza stała | 20 [mbar] |
Sygnał wyjściowy | 2 digital |
Zdolność łączenia | 200 [mA] |
Wyświetlacz stanu | LED |
Przyłącze elektryczne | Wtyk M8, 4-biegunowy |
Napięcie | 10-30 [V DC] |
Pobór prądu | 20 [mA] |
Klasa ochrony | 40 [IP] |
Wpływ temperatury | +/- 3% zakresu pomiarowego |
Temperatura zastosowania | 0...60 [°C] |
Ustawienie | poziome |
G1 | M8 |
Wymiar A | 41.2 [mm] |
Wymiar B | 10 [mm] |
Wymiar H | 16.4 [mm] |
Wymiar L | 48 [mm] |
Masa | 0.006 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania