NS10SA
Ssawki
Seria NS
- Obszary zastosowania
Płaskie i niestabilne powierzchnie - Cechy szczególne
Wypustki utrudniające zasysanie cienkich materiałów Duża stabilność
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 6 [N] |
Pojemność | 0.3 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 1 |
Wymiar A | 1 [mm] |
Wymiar D1 | 10 [mm] |
Wymiar D2 | 10 [mm] |
Wymiar H | 12 [mm] |