NS30

Ssawki
Seria NS

  • Obszary zastosowania
    Płaskie i niestabilne powierzchnie
  • Cechy szczególne
    Wypustki utrudniające zasysanie cienkich materiałów Duża stabilność
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania57 [N]
Pojemność3 [cm³]
Rodzaj przyłączenia2
Wymiar A3 [mm]
Wymiar D130 [mm]
Wymiar D217.5 [mm]
Wymiar H22 [mm]