NS40NA
Ssawki
Seria NS
- Obszary zastosowania
Płaskie i niestabilne powierzchnie - Cechy szczególne
Wypustki utrudniające zasysanie cienkich materiałów Duża stabilność
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 101 [N] |
Pojemność | 5.2 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar A | 3.5 [mm] |
Wymiar D1 | 40 [mm] |
Wymiar D2 | 18 [mm] |
Wymiar H | 22 [mm] |