NS70L

Ssawki
Seria NS

  • Obszary zastosowania
    Płaskie i niestabilne powierzchnie
  • Cechy szczególne
    Wypustki utrudniające zasysanie cienkich materiałów Duża stabilność
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania230 [N]
Pojemność20.5 [cm³]
Rodzaj przyłączenia2
Wymiar A3.5 [mm]
Wymiar D170 [mm]
Wymiar D219 [mm]
Wymiar H22 [mm]