OV12-36NA
Ssawki
Seria OV
- Obszary zastosowania
Długie, wąskie i nieznacznie nierówne powierzchnie - Cechy szczególne
Metaliczna płytka podstawna zależnie od typu Elastyczne wargi uszczelniające W zakresie dostawy: zacisk uchwytowy zabezpieczający przed skręceniem
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 29 [N] |
Pojemność | 0.8 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 1 |
Wymiar A | 1 [mm] |
Wymiar B | 12 [mm] |
Wymiar D2 | 12.5 [mm] |
Wymiar H | 12 [mm] |
Wymiar L | 36 [mm] |