OV15-45
Ssawki
Seria OV
- Obszary zastosowania
Długie, wąskie i nieznacznie nierówne powierzchnie - Cechy szczególne
Metaliczna płytka podstawna zależnie od typu Elastyczne wargi uszczelniające W zakresie dostawy: zacisk uchwytowy zabezpieczający przed skręceniem
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 45 [N] |
Pojemność | 2.3 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar A | 2 [mm] |
Wymiar B | 15 [mm] |
Wymiar D2 | 16.5 [mm] |
Wymiar H | 22 [mm] |
Wymiar L | 45 [mm] |