OV8-24L

Ssawki
Seria OV

  • Obszary zastosowania
    Długie, wąskie i nieznacznie nierówne powierzchnie
  • Cechy szczególne
    Metaliczna płytka podstawna zależnie od typu Elastyczne wargi uszczelniające W zakresie dostawy: zacisk uchwytowy zabezpieczający przed skręceniem
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania12 [N]
Pojemność0.4 [cm³]
Rodzaj przyłączenia1
Wymiar A1.6 [mm]
Wymiar B8 [mm]
Wymiar D212.3 [mm]
Wymiar H12 [mm]
Wymiar L24 [mm]