SF10TPU
Ssawki
Seria V-SF
- Obszary zastosowania
Nieznacznie wypukłe, pochyłe i nierówne powierzchnie - Cechy szczególne
Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania.
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 6 [N] |
Siła podnoszenia | 2.2 [N] |
Pojemność | 0.5 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 1 |
Wymiar D1 | 10 [mm] |
Wymiar D2 | 10 [mm] |
Wymiar H min. | 10 [mm] |
Wymiar H maks. | 14 [mm] |