SF24SI
Ssawki
Seria V-SF
- Obszary zastosowania
Nieznacznie wypukłe, pochyłe i nierówne powierzchnie - Cechy szczególne
Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania.
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 35 [N] |
Siła podnoszenia | 9.5 [N] |
Pojemność | 4.5 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar D1 | 24 [mm] |
Wymiar D2 | 16.5 [mm] |
Wymiar H min. | 18 [mm] |
Wymiar H maks. | 26 [mm] |