SF24TPU

Ssawki
Seria V-SF

  • Obszary zastosowania
    Nieznacznie wypukłe, pochyłe i nierówne powierzchnie
  • Cechy szczególne
    Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania.
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania35 [N]
Siła podnoszenia9.5 [N]
Pojemność4.5 [cm³]
Rodzaj przyłączenia2
Wymiar D124 [mm]
Wymiar D216.5 [mm]
Wymiar H min.18 [mm]
Wymiar H maks.26 [mm]