SF30

Ssawki
Seria V-SF

  • Obszary zastosowania
    Nieznacznie wypukłe, pochyłe i nierówne powierzchnie
  • Cechy szczególne
    Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania.
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania55 [N]
Siła podnoszenia13 [N]
Pojemność8.9 [cm³]
Rodzaj przyłączenia2
Wymiar D130 [mm]
Wymiar D217 [mm]
Wymiar H min.22 [mm]
Wymiar H maks.35 [mm]