SF30SA
Ssawki
Seria V-SF
- Obszary zastosowania
Nieznacznie wypukłe, pochyłe i nierówne powierzchnie - Cechy szczególne
Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania.
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 55 [N] |
Siła podnoszenia | 13 [N] |
Pojemność | 8.9 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar D1 | 30 [mm] |
Wymiar D2 | 17 [mm] |
Wymiar H min. | 22 [mm] |
Wymiar H maks. | 35 [mm] |