SF40SI

Ssawki
Seria V-SF

  • Obszary zastosowania
    Nieznacznie wypukłe, pochyłe i nierówne powierzchnie
  • Cechy szczególne
    Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania.
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania97 [N]
Siła podnoszenia25 [N]
Pojemność19.5 [cm³]
Rodzaj przyłączenia2
Wymiar D140 [mm]
Wymiar D218 [mm]
Wymiar H min.27 [mm]
Wymiar H maks.43 [mm]