SF50TPU

Ssawki
Seria V-SF

  • Obszary zastosowania
    Nieznacznie wypukłe, pochyłe i nierówne powierzchnie
  • Cechy szczególne
    Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania.
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania157 [N]
Siła podnoszenia42 [N]
Pojemność32 [cm³]
Rodzaj przyłączenia2
Wymiar D150 [mm]
Wymiar D220 [mm]
Wymiar H min.30 [mm]
Wymiar H maks.48 [mm]