SF60

Ssawki
Seria V-SF

  • Obszary zastosowania
    Nieznacznie wypukłe, pochyłe i nierówne powierzchnie
  • Cechy szczególne
    Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania.
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania225 [N]
Siła podnoszenia54 [N]
Pojemność62 [cm³]
Rodzaj przyłączenia2
Wymiar D160 [mm]
Wymiar D220 [mm]
Wymiar H min.35 [mm]
Wymiar H maks.58 [mm]