SF85
Ssawki
Seria V-SF
- Obszary zastosowania
Nieznacznie wypukłe, pochyłe i nierówne powierzchnie - Cechy szczególne
Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania.
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 443 [N] |
Siła podnoszenia | 90 [N] |
Pojemność | 166 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar D1 | 85 [mm] |
Wymiar D2 | 24.5 [mm] |
Wymiar H min. | 50 [mm] |
Wymiar H maks. | 76 [mm] |