SF85SI

Ssawki
Seria V-SF

  • Obszary zastosowania
    Nieznacznie wypukłe, pochyłe i nierówne powierzchnie
  • Cechy szczególne
    Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania.
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania443 [N]
Siła podnoszenia90 [N]
Pojemność166 [cm³]
Rodzaj przyłączenia2
Wymiar D185 [mm]
Wymiar D224.5 [mm]
Wymiar H min.50 [mm]
Wymiar H maks.76 [mm]