SFK24SA
Ssawki
Seria SFK
- Obszary zastosowania
Nieznacznie wypukłe, pochyłe i nierówne powierzchnie - Cechy szczególne
Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania.
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 36 [N] |
Siła podnoszenia | 11 [N] |
Pojemność | 3.8 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar D1 | 24 [mm] |
Wymiar D2 | 17 [mm] |
Wymiar H min. | 13 [mm] |
Wymiar H maks. | 19 [mm] |