SFK40TPU

Ssawki
Seria SFK

  • Obszary zastosowania
    Nieznacznie wypukłe, pochyłe i nierówne powierzchnie
  • Cechy szczególne
    Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania.
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania101 [N]
Siła podnoszenia28 [N]
Pojemność10.4 [cm³]
Rodzaj przyłączenia2
Wymiar D140 [mm]
Wymiar D217 [mm]
Wymiar H min.20 [mm]
Wymiar H maks.27 [mm]