Element kątowy
Seria SO-251

  • Do dopasowania poniższych elementów do powierzchni prostokątnych Dostosowany do przegubowych elementów kątowych, palców ssawkowych i szczypiec
Wymiary konstrukcyjne: SO-251
Nr zamówieniaWymiar AWymiar BWymiar D
SO-2511003010 [mm]20 [mm]10 [mm]
SO-2511006010 [mm]20 [mm]10 [mm]
SO-2511009010 [mm]20 [mm]10 [mm]
SO-2511504515 [mm]27 [mm]15 [mm]
SO-2511509015 [mm]27 [mm]15 [mm]
SO-2511513015 [mm]27 [mm]15 [mm]
SO-2512004520 [mm]33 [mm]20 [mm]
SO-2512009020 [mm]33 [mm]20 [mm]
SO-2512013020 [mm]33 [mm]20 [mm]