Element zaciskowy krzyżowy
Seria SO-131

  • Profile są obustronnie prowadzone i przenoszone w rowku. Zapewnia to bardzo wysoką trwałość elementu kątowego. Zwalniając mocowanie z jednej strony profilu możliwe jest równoległe przesunięcie i dopasowanie profilu
Wymiary konstrukcyjne: SO-131
Nr zamówieniaWymiar AWymiar BWymiar C
SO-1312002020 [mm]20 [mm]4 [mm]
SO-1312004020 [mm]40 [mm]4 [mm]
SO-1314004040 [mm]40 [mm]4 [mm]