Mocowanie kątowe
Seria SO-134

  • Zastosowanie
    Proste łączenie kątowe profilu 90° przy małym obciążeniu
Wymiary konstrukcyjne: SO-134
Nr zamówieniaWymiar AWymiar BMasa
SO-1342002020 [mm]20 [mm]25 [g]
SO-1344004040 [mm]40 [mm]60 [g]