Osłona
Seria SO-111

  • Do osłaniania frontowych końcówek profili
Wymiary konstrukcyjne: SO-111
Nr zamówieniaWymiar AWymiar B
SO-1111002010 [mm]20 [mm]
SO-1112002020 [mm]20 [mm]
SO-1112004020 [mm]40 [mm]
SO-1114004040 [mm]40 [mm]