SO-10102000
Profil 10 x 20
Seria SO-101
- Szerokość rowka 5 mm Standardowa długość 2000 mm Inne długości są dostępne na zamówienie.
Dane techniczne
Wymiar A | 10 [mm] |
Wymiar B | 20 [mm] |
Wymiar L | 2000 [mm] |
Masa | 350 [g/m] |