SO-10802000
Profil 40 x 40
Seria SO-108
- Szerokość rowka 5 mm Standardowa długość 2000 mm Inne długości są dostępne na zamówienie.
Dane techniczne
Wymiar A | 40 [mm] |
Wymiar B | 40 [mm] |
Wymiar L | 2000 [mm] |
Masa | 1810 [g/m] |