SO-26110060
Przegubowy element kątowy
Seria SO-261
- Do dopasowania poniższych elementów do powierzchni ukośnych Dostosowany do elementów kątowych i palców ssawkowych Przegub wychylny w zakresie 180°
Dane techniczne
Wymiar A | 10 [mm] |
Wymiar B | 16 [mm] |
Wymiar C | 11 [mm] |
Wymiar D | 10 [mm] |
Wymiar L | 60 [mm] |
Masa | 32 [g] |