SO-26115130
Przegubowy element kątowy
Seria SO-261
- Do dopasowania poniższych elementów do powierzchni ukośnych Dostosowany do elementów kątowych i palców ssawkowych Przegub wychylny w zakresie 180°
Dane techniczne
Wymiar A | 15 [mm] |
Wymiar B | 22 [mm] |
Wymiar C | 14 [mm] |
Wymiar D | 15 [mm] |
Wymiar L | 130 [mm] |
Masa | 78 [g] |