SO-30311010

Sprężynowy palec ssawkowy
Seria SO-303

  • Sprężynowa ssawka do prostokątnych powierzchni stykających się ze ssawką Dostosowany do ssawek płaskich i fałdowych
Dane techniczne
G1M5
G2M5
Wymiar A10 [mm]
Wymiar B26 [mm]
Wymiar L min.48 [mm]
Wymiar L maks.58 [mm]
Masa12 [g]