SO-30332020

Sprężynowy palec ssawkowy
Seria SO-303

  • Sprężynowa ssawka do prostokątnych powierzchni stykających się ze ssawką Dostosowany do ssawek płaskich i fałdowych
Dane techniczne
G1G1/8"
G2G1/8"
Wymiar A20 [mm]
Wymiar B53 [mm]
Wymiar L min.89 [mm]
Wymiar L maks.109 [mm]
Masa74 [g]