IF1-8
Dane techniczne
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Wymiar A | 6 [mm] |
Wymiar D1 | 5 [mm] |
Wymiar H | 16 [mm] |
SW | 14 [mm] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Wymiar A | 6 [mm] |
Wymiar D1 | 5 [mm] |
Wymiar H | 16 [mm] |
SW | 14 [mm] |