SV14IA
Filtr
Seria SV
- Cechy szczególne
Wersja z gwintem wewnętrznym u góry Sposób działania zależny od strumienia objętości Zamykanie przewodu próżni przy nieobłożonych chwytakach ssawkowych Utrzymanie próżni systemowej
Dane techniczne
G1 | G1/4" |
G2 | G1/4" |
Wymiar A | 10 [mm] |
Wymiar C | 11 [mm] |
Wymiar H | 26 [mm] |
SW | 17 [mm] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania