DES140D1-99
Moduły obrotowe
Seria DES
"Indywidualista"
- Tu decyduje klient!
Silnik standardowy albo silniki innych producentów — Ty decydujesz, co najlepiej harmonizuje z Twoim systemem. - Zintegrowany zespół prowadzenia mediów
Zespół prowadzenia mediów D1 sprawia, że temat pęknięcia przewodu i nieokreślonych niekorzystnych konturów spowodowanych przez przewody zasilające przestaje istnieć. - Możliwość dowolnego umieszczenia
Obroty, podnoszenie czy taktowanie? Jednostkę można stosować uniwersalnie i indywidualnie dostosować do konkretnego zastosowania.
Wyposażenie/opcje
- 5 mln obrotów bez konserwacji (maks.)
- Przepust elektryczny
- Zintegrowana kontrola
- IP54
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Pozycjonowanie dowolne
- Kąt wychylenia regulowany
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Dane techniczne
Napęd | Dobrane do indywidualnych potrzeb klienta |
Przeniesienie energii elektryczne | 12x2 A / 12x120 V DC |
Przeniesienie energii pneumatyczne | 1 [Liczba] |
Hamowanie samoistne | Koło o zębach śrubowych / przekładnia ślimakowa |
Przeniesienie siły | koło o zębach śrubowych / przekładnia ślimakowa |
Dokładność powtarzania +/- | 0.1 [°] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 6.8 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Doprowadzanie energii
Przewód silnika z gniazdem Przewód czujnika z przyłączem wtykanym - Napęd
Serwomotor AC - Kołnierz montażowy
Do połączenia ze specyficzną dla aplikacji płytą pośredniczącą (do wykonania przez klienta) Łatwe dołączenie narzędzia - Otwór środkowy
Do przeprowadzenia przewodów - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Przeniesienie siły
Pasek zębaty/pręt zębaty/przekładnia ślimakowa