SF195-90D4-C
Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C
"Lider"
- Do 100% większa wydajność niż standardowo
Dzięki znakomitemu amortyzowaniu w pozycji krańcowej można obrócić więcej masy w najkrótszym możliwym czasie, co zwiększa wydajność maszyny. - Duży otwór środkowy
Redukcja niekorzystnych konturów instalacji dzięki przeprowadzeniu przewodów zasilających bezpośrednio przez środek kołnierza obrotowego. - Ponad 100% większe promieniowe obciążenie łożyska niż standardowo
Łożyska dużych rozmiarów są synonimem wytrzymałości i długiej żywotności i gwarantują maksymalne bezpieczeństwo procesu.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Amortyzacja Powerstop
- Przepust płynów
- IP64
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
- Pozycjonowanie 2 pozycje
- Kąt wychylenia regulowany
- Kąt wychylenia 90°
- Kołnierz
- Pozycje krańcowe regulowane +/- 3
Dane techniczne
Kąt wychylenia | 90 [°] |
Moment obrotowy | 125 [Nm] |
Przeniesienie energii pneumatyczne | 4 [Liczba] |
Kąt wychylenia regulowany +/- | 3 [°] |
Ø otworu przelotowego | 40 [mm] |
Obciążenie łożyska osiowe | 7000 [N] |
Obciążenie łożyska promieniowe | 1253 [Nm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [°] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 740 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP64 |
Masa | 31 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Podwójnie łożyskowany kulkowo wał drążony
Do przeprowadzenia przewodów zasilających Duże pochłanianie sił i momentu - Do 8 zintegrowanych przepustów powietrza
Do bezprzewodowego przeprowadzania sprężonego powietrza Nie trzeba obracać pakietu przewodów - Możliwość ustawienia pozycji krańcowej
Możliwość ustawienia pozycji krańcowej +/- 3° - Duży, precyzyjny kołnierz montażowy
Łatwe dołączenie narzędzia - zintegrowane amortyzatory z technologią rowka spiralnego
Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej Zapobiega się rozgrzewaniu poprzez montaż w przestrzeni ciśnienia pneumatycznego. - Złącze śrubowe dławiące
Do regulacji prędkości (zawarte w zakresie dostawy) - Przeniesienie siły
Pręty zębate i koło zębate - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu Duży moment obrotowy