Siłowniki obrotowe łopatkowe
Seria SH

"Elastyczny"

  • Możliwość najazdu 4 pozycji
    Dzięki sterowaniu skrzydeł obrotowych razem lub osobno uzyskuje się maksymalną elastyczność przy pozycjonowaniu elementu obrabianego.
  • Duży moment obrotowy
    Optymalny stosunek przestrzeni konstrukcyjnej i momentu obrotowego redukuje niekorzystne kontury i zwalnia w zastosowaniu cenną przestrzeń konstrukcyjną.
  • Kąt wychylenia 360°
    Chcesz, aby Twoje zastosowanie było elastyczne i indywidualne? Teraz jest to możliwe dzięki nastawianemu płynnie kątowi obrotu 360°!
Funkcje serii
  • 1,5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP54
  • Pozycjonowanie 4 pozycje
  • 1 mln cykli bez konserwacji (maks.)
Wymiary konstrukcyjne: SH-5
Nr zamówieniaKąt wychyleniaMoment obrotowy skrzydła zewnętrznegoMoment obrotowy skrzydła wewnętrznego
SH-5360 [°]2.73 [Nm]0.59 [Nm]
Wymiary konstrukcyjne: SH-20
Nr zamówieniaKąt wychyleniaMoment obrotowy skrzydła zewnętrznegoMoment obrotowy skrzydła wewnętrznego
SH-20360 [°]7.2 [Nm]2.35 [Nm]
  1. Pozycja 0
    Sprężone powietrze w A‘ i B‘: Skrzydło wewnętrzne i zewnętrzne zajmują pozycję 0.
  2. Pierwsze 90°— pozycja pośrednia
    Sprężone powietrze A i A‘: Skrzydło zewnętrzne wychyla się aż do zewnętrznego zderzaka (stopera) o 90°.
  3. Drugie 90°— pozycja pośrednia
    Sprężone powietrze B i B‘: Skrzydło zewnętrzne cofa się ze zderzakiem wewnętrznym o 90° do pozycji 0. Skrzydło wewnętrzne obraca się o 180° w przeciwnym kierunku.
  4. Trzecie 90°— pozycja pośrednia
    Sprężone powietrze A i B: Skrzydło zewnętrzne obraca się wraz ze skrzydłem wewnętrznym w kierunku ruchu o 90°.