DVR1125PB

Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR1000

  • Rozdzielacz obrotowy z przemysłową siecią Ethernet
    Zintegrowany pierścień ślizgowy umożliwia bezpieczne dla procesu zastosowanie przyszłościowej przemysłowej sieci Ethernet w maszynie.
  • 8 zintegrowanych przepustów powietrza
    Redukcja zużycia do minimum i eliminacja niezdefiniowanych niekorzystnych konturów pakietu przewodów miękkich w celu efektywniejszego wykorzystania przestrzeni konstrukcyjnej maszyny.
  • Podwójne łożyskowanie
    Zintegrowane łożyska wałkowe zapewniają dużą sztywność i umożliwiają pracę robota z większą dynamiką, zwiększającą czasy taktowania.
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1TK 125
Przeniesienie energii pneumatyczne8 [Liczba]
Przepływ na element przenoszący290 [l/min]
Protokół magistraliProfibus
Prędkość przesyłu danych12 [Mbit/s]
Przyłącze fieldbus 53Wtyk, M12, 5-pinowy, kod B
Przyłącze fieldbus 54Gniazdo, M12, 5-pinowe, kod B
Przeniesienie energii elektryczne4-biegunowe + PE
Przyłącze zasilania 19Sworzeń, M17, 7-pinowy
Podłączenie zasilania 20Gniazdo, M17, 7-pinowe
Prąd maks.9 [A]
Napięcie maks.250 [V]
Przyspieszenie maks.20 [m/s²]
Maksymalne obroty100
Maksymalne obroty600 [°/s]
Bicie promieniowe +/-0.05 [mm]
Bicie osiowe+/-0.05 [mm]
Stały moment obrotowy4 [Nm]
Moment obrotowy odkręcania5 [Nm]
Ciśnienie robocze maks.10 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Moment bezwładności masy370 [kgcm²]
Typ ochrony wg IEC 60529IP64
Masa8.5 [kg]