ZK1065
Szczypce tnące
Seria ZK1000
- Ekstremalnie lekkie
Ten lekki produkt umożliwia często zastosowanie mniejszej osi przejazdu, co pozwala ograniczyć ogólny koszt zastosowania. - Z wbudowanym układem kontroli pola magnetycznego
Jedne z niewielu szczypców tnących na rynku, których pozycję można kontrolować i przekazywać do układu sterowania w sposób bezpieczny dla procesu. - Tu decyduje klient!
Do nadlewki czy drutu stalowego? Różnorodność możliwych geometrii cięcia oraz materiałów tnących pozwala zawsze znaleźć odpowiednie ostrze.
Wyposażenie/opcje
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Sprężyna otwierająca O
- IP30
- Czujnik pola magnetycznego
Dane techniczne
Skok na szczękę | 6.5 [°] |
Moment chwytający przy zamykaniu | 400 [Nm] |
Czas zamykania | 0.1 [s] |
Czas otwierania | 0.4 [s] |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 130 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP30 |
Masa | 0.71 [kg] |
Możliwa maks. Ø cięcia, tworzywo sztuczne | 11 [mm] |
Możliwa maks. Ø cięcia, twarde tworzywo sztuczne | 8 [mm] |
Możliwa maks. Ø cięcia, miedź | 6 [mm] |
Możliwa maks. Ø cięcia, stal | 4 [mm] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Wkład tnący
Z możliwością elastycznego stosowania dzięki dostosowanej indywidualnie do aplikacji geometrii ostrza - Sprężyna powrotna
Do otwierania ostrzy - Obejma mocująca
Gniazdo układu czujnika pola magnetycznego - Czujnik pola magnetycznego
Do sprawdzania pozycji - Napęd
Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu - Obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Mocowanie i pozycjonowanie
Za pomocą pasowania, gwintu i nakrętki kontrującej - Doprowadzanie energii