DG6
Gumowe elementy naciskowe
Seria DG
- Dostępne w różnych wersjach
- Jednostka opakowania zawiera 6 szt.
Dane techniczne
Ø d1 | 6m6 [mm] |
Wymiar L1 | 5 [mm] |
Wymiar L2 | 3.5 [mm] |
Materiał | NBR |
Kolor | Czarne |
Odporność na temperaturę do maks. | 120 [°C] |
Twardość w skali Shore’a | 65 +/- 3 |