GR5
Elementy naciskowe z twardego stopu
Seria GR
- Dostępne w różnych wersjach
Dane techniczne
Ø d1 | 15,8 [mm] |
Ø d2 | M6 [mm] |
Ø d3 | 12.7 [mm] |
Wymiar L1 | 9.5 [mm] |
Wymiar L2 | 8.7 [mm] |
Ø d1 | 15,8 [mm] |
Ø d2 | M6 [mm] |
Ø d3 | 12.7 [mm] |
Wymiar L1 | 9.5 [mm] |
Wymiar L2 | 8.7 [mm] |