NJ5-E2SK
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
Seria NJ
- Bezdotykowy, niezużywający się i odporny na zwarcia
- Dostępny od 3 mm Ø
Dane techniczne
Ø czujnika | M5x0.5 [mm] |
Zabezpieczony odstęp włączania Sa | 0,65 [mm] |
Zmierzony odstęp włączania Sn | 0.80 [mm] |
Rzeczywisty odstęp łączenia Sr | 0.8 [mm] |
Temperatura otoczenia | -25 ... +70 [°C] |
Wyjście łączenia | PNP |
Funkcja przełącznika | Zestyk zwierny (NO) |
Napięcie robocze min. | 10 [V DC] |
Napięcie robocze maks. | 30 [V DC] |
Zmierzone napięcie robocze | 24 [V DC] |
Zmierzone napięcie izolacyjne | 75 [V DC] |
Zmierzony prąd roboczy | 100 [mA] |
Zmierzony prąd zwarciowy | 100 [A] |
Pojemność obciążeniowa maks. | 1000 [μF] |
Prąd biegu jałowego, amortyzowany maks. | 6 [mA] |
Prąd biegu jałowego, nieamortyzowany maks. | 2 [mA] |
Tętnienie resztkowe maks. | 10 [%] |
Wykonanie elektryczne | DC, napięcie stałe |
Częstotliwość włączania | 5000 [Hz] |
Spadek napięcia | 2.0 [V] |
Głębokość | 27.0 [mm] |
Rodzaj przyłączenia | Przewód/wtyk |
Rodzaj wtyku | M8x1 |
Ø przewodu D | 3.1 [mm] |
Długość przewodu | 0.3 [m] |
Sposób montażu | Na równo z powierzchnią |
Wytrzymałość na zwarcie | Tak |
Zabezpieczenie przez zamianą biegunów | Tak |
Długość mocowania | 26,0 [mm] |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Materiał powierzchni aktywnej | PBT |
Materiał płaszcza przewodu | PUR |
Moment dociągający | 1.00 [Nm] |
Dopuszczenie | CE |
Norma podstawowa | IEC 60947-5-2 |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Wyświetlacz funkcji | Tak |
Wskazanie napięcia roboczego | Nie |