NJ8-E2S
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
Seria NJ
- Bezdotykowy, niezużywający się i odporny na zwarcia
- Dostępny od 3 mm Ø
Dane techniczne
Ø czujnika | M8x1 [mm] |
Zabezpieczony odstęp włączania Sa | 1,60 [mm] |
Zmierzony odstęp włączania Sn | 2.00 [mm] |
Rzeczywisty odstęp łączenia Sr | 2.2 [mm] |
Temperatura otoczenia | -25 ... +70 [°C] |
Wyjście łączenia | PNP |
Funkcja przełącznika | Zestyk zwierny (NO) |
Napięcie robocze min. | 10 [V DC] |
Napięcie robocze maks. | 30 [V DC] |
Zmierzone napięcie robocze | 24 [V DC] |
Zmierzony prąd roboczy | 200 [mA] |
Zmierzony prąd zwarciowy | 100 [A] |
Pojemność obciążeniowa maks. | 500 [μF] |
Prąd biegu jałowego, amortyzowany maks. | 9 [mA] |
Prąd biegu jałowego, nieamortyzowany maks. | 3 [mA] |
Tętnienie resztkowe maks. | 15 [%] |
Wykonanie elektryczne | DC, napięcie stałe |
Częstotliwość włączania | 1500 [Hz] |
Spadek napięcia | 2,5 [V] |
Głębokość | 46.0 [mm] |
Rodzaj przyłączenia | Wtyk |
Rodzaj wtyku | M8x1 |
Sposób montażu | Na równo z powierzchnią |
Wytrzymałość na zwarcie | Tak |
Zabezpieczenie przez zamianą biegunów | Tak |
Długość mocowania | 34,1 [mm] |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Materiał powierzchni aktywnej | PBT |
Moment dociągający | 8.00 [Nm] |
Dopuszczenie | CE |
Norma podstawowa | IEC 60947-5-2 |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP68 |
Wyświetlacz funkcji | Tak |
Wskazanie napięcia roboczego | Nie |