KAG500B5

Złącza wtykowe proste z przewodem
Seria KAG

  • Złącza wtykane proste z przewodem
  • dostępne w różnych rozmiarach
  • Nie zawiera halogenu, silikonu i PVC.
  • Nadaje się do łańcuchów zabierakowych (10 x Ø).
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowyM8
Rodzaj przyłączeniaGniazdo
Typ przyłączaGniazdo
WersjaProste
Liczba styków5
Napięcie znamionowe30 [V]
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C)3 [A]
Rezystancja izolacji

≥108Ω

Rezystancja skrośna≤5mΩ
Materiał stykówmetal, CuSn, pozłacane
Materiał podstawy stykówtworzywo sztuczne, TPU, BK
Materiał uchwytutworzywo sztuczne, TPU, BK
Materiał wierzchnimetal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelniającyFPM/FKM
Materiał płaszcza przewoduPUR
Długość przewodu5 [m]
Ø przewodu4.7 [mm]
Liczba przewodów x przekrój przewodu5x0,25 [mm²]
Promień zagięcia (stały)5xØ
Promień zagięcia (instalacja ruchoma)10xØ
Zakres temperatur (instalacja ruchoma)-30 ... +90 [°C]
Zakres temperatur (stały)-50 ... +90 [°C]
Zakres temperatur (łańcuch zabierakowy)-25 ... +60 [°C]
Bezobsługowość (maks.)3  milionów cykli
Skręcenie+/-180°/m, < 1 milionów cykli
Napięcie znamionowe obwodu≤300 [V]
Typ ochrony wg IEC 60529IP67
DopuszczenieUL /CSA
Konfekcjonowanie końcówekotwarta końcówka przewodu
Odporność na rozprzestrzenianie się płomieniaTak
Odporność na wodęTak
Materiał nadający się do recyklinguTak
Brak substancji LABSTak
Zgodność z dyrektywą RoHS Tak
Odporność na kwasy i ługTak
Odporność na ozonTak
Odporność na promienie UVTak
Odporność na hydrolizęTak
Nadaje się do łańcuchów kablowychTak
Nadaje się do skręcaniaTak
Odporność na iskry spawalniczeTak
Bez zawartości halogenuTak
Bez zawartości silikonuTak
Odporność na olejTak